VBCZZUESA025
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Check Valves
Ball check valve
ANSI
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/check_valves/ball_cv/ansi/ball_check_valve_ansi_socket.prj},{NB=VBCZZUESA025},{CNSORDERNO=VBCZZUESA025},{NDMM=25},{NDINCH=1},{BM=U-PVC},{MD=25},{D1=70},{MD1=33.65},{MD1C=33.27},{ML=22.2},{L=110},{H1=14.0},{H2=33.0},{H3=17.5},{H4=12.0},{H5=16.5},{H6=17},{S1=43},{S2=58},{S3=48},{S4=43},{W1=14.0},{W2=46.0},{XD1=70.0},{XH2=33.0},{XMD1=60.0},{XMD2=62.0},{XMT=1.0},{XMH=3.0},{XT1=3.0},{XT2=2.0},{XG1=30.0},{XG2=30.0},{XG3=30.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
VBCZZUESA025
VBCZZUESA025
NDMM
Nominal Size
25
25
mm
NDINCH
Nominal Size
1
1
Inch
BM
Body Material
U-PVC
MD
d
25
25
mm
D1
70
70
mm
MD1
d1
33.65
33.65
mm
MD1C
d1'
33.27
33.27
mm
ML
l
22.2
22.2
mm
L
110
110
mm
H1
14.0
14.0
mm
H2
33.0
33.0
mm
H3
17.5
17.5
mm
H4
12.0
12.0
mm
H5
16.5
16.5
mm
H6
17
17
mm
S1
43
43
mm
S2
58
58
mm
S3
48
48
mm
S4
43
43
mm
W1
14.0
14.0
mm
W2
46.0
46.0
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸