VBCZZUEND025
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Check Valves
Ball check valve
DIN
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/check_valves/ball_cv/din/ball_check_valve_din_threaded.prj},{NB=VBCZZUEND025},{CNSORDERNO=VBCZZUEND025},{NDMM=25},{NDINCH=1},{BM=U-PVC},{MD=25},{D1=70},{MD2=Rp 1},{ML=20},{L=105},{MD2MM=33.249},{H1=16.0},{H2=33.0},{H3=17.5},{H4=12.0},{H5=16.5},{H6=10},{S1=48},{S2=58},{S3=48},{S4=46},{S1C=46},{H1C=6},{W1=14},{W2=46},{W3=9.0},{W4=46},{XD1=70.0},{XH2=33.0},{XMD1=60.0},{XMD2=62.0},{XMT=1.0},{XMH=3.0},{XT1=3.0},{XT2=2.0},{XG1=30.0},{XG2=30.0},{XG3=30.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
VBCZZUEND025
VBCZZUEND025
NDMM
Nominal Size
25
25
mm
NDINCH
Nominal Size
1
1
Inch
BM
Body Material
U-PVC
MD
d
25
25
mm
D1
70
70
mm
MD2
d2
Rp 1
Rp 1
Inch
ML
l
20
20
mm
L
105
105
mm
MD2MM
33.249
33.249
mm
H1
16.0
16.0
mm
H2
33.0
33.0
mm
H3
17.5
17.5
mm
H4
12.0
12.0
mm
H5
16.5
16.5
mm
H6
10
10
mm
S1
48
48
mm
S2
58
58
mm
S3
48
48
mm
S4
46
46
mm
S1C
S1'
46
46
mm
H1C
H1'
6
6
mm
W1
14
14
mm
W2
46
46
mm
W3
9.0
9.0
mm
W4
46
46
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸