V14MHUEF1032
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Diaphragm valves
Diaphragm Valve Type 14
JIS
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/diaphragm_valves/dv_type_14/jis/valve_type_14_jis_asmtab.prj},{NB=V14MHUEF1032},{CNSORDERNO=V14MHUEF1032},{NDMM=32},{NDINCH=1 1/4},{MAT=U-PVC},{MD=32.00},{D=135.00},{C=100.00},{MN=4},{MH=19.00},{D1=67 x 80},{D2=100.00},{ML1=12.00},{L=142.00},{MT=16.00},{H=116.00},{H1=97.00},{H2=22.50},{S=25.00},{S1=7.00},{S2=13.00},{VER=1},{IDNR=JIS10K},{PPATH=../../../jis/parts_14_15_72/valve_type_14_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
V14MHUEF1032
V14MHUEF1032
NDMM
32
32
mm
NDINCH
1 1/4
1 1/4
Inch
MAT
Matrial
U-PVC
MD
32.00
32.00
mm
D
135.00
135.00
mm
C
100.00
100.00
mm
MN
4
4
mm
MH
19.00
19.00
mm
D1
67 x 80
67 x 80
mm
D2
100.00
100.00
mm
ML1
12.00
12.00
mm
L
142.00
142.00
mm
MT
16.00
16.00
mm
H
116.00
116.00
mm
H2
22.50
22.50
mm
S
25.00
25.00
mm
S1
7.00
7.00
mm
S2
13.00
13.00
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸