V15MHUEF1125
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Diaphragm valves
Diaphragm Valve Type 15
JIS
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/diaphragm_valves/dv_type_15/jis/valve_type_15_jis_asmtab.prj},{NB=V15MHUEF1125},{CNSORDERNO=V15MHUEF1125},{NDMM=125},{NDINCH=5},{MAT=U-PVC},{MD=125.00},{D=250.00},{C=210.00},{MN=8},{MH=23.00},{L=410.00},{MT=22.00},{D1=320},{D2=300.00},{ML1=60.00},{H=420.00},{H1=308.00},{VER=1},{PPATH=../../../jis/parts_14_15_72/valve_type_15_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
V15MHUEF1125
V15MHUEF1125
NDMM
125
125
mm
NDINCH
5
5
Inch
MAT
Matrial
U-PVC
MD
125.00
125.00
mm
D
250.00
250.00
mm
C
210.00
210.00
mm
MN
8
mm
MH
23.00
mm
L
410.00
410.00
mm
MT
22.00
22.00
mm
D1
320
320
mm
D2
300.00
300.00
mm
ML1
60.00
60.00
mm
H
420.00
420.00
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸