V01HLUEF1025
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Pinch valves
Pinch valve type 01
JIS
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/pinch_valves/pv_type_01/jis/pv_jis_flange_asmtab.prj},{NB=V01HLUEF1025},{CNSORDERNO=V01HLUEF1025},{STD=JIS},{BODY=JIS},{NDMM=25},{NDINCH=1},{L=228},{H=175},{D=95},{H1=151},{H2=36},{S=25},{S1=M6},{S2=7},{MD=25},{D1=70},{MT=14},{C=90},{D4=125},{MN=4},{MH=19},{VER=Flanged end},{OPIS1=JIS/ANSI},{OPIS2=BV21 - JIS},{PPATH=../../../jis/pinch_valve/pv_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
V01HLUEF1025
STD
Standard
JIS
NDMM
Nominal Diameter
25
mm
NDINCH
Nominal Diameter
1
Inch
L
228
mm
H
175
mm
D
95
mm
H1
151
mm
H2
36
mm
S
25
mm
S1
M6
mm
S2
7
mm
MD
d
25
mm
D1
70
mm
MT
t
14
mm
C
90
mm
D4
125
mm
MN
n
4
mm
MH
h
19
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸