VGEMHUEFA020
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Stop valves / Gauge valves
Gauge valve
ANSI
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/stop_valves_gauge_valves/gaugev/ansi/gauge_valve_ansi.prj},{NB=VGEMHUEFA020},{CNSORDERNO=VGEMHUEFA020},{NDNB=020},{NDMM=20},{NDINCH=1 1/2},{DM=46},{JISC=105},{JISN=4},{JISH=19},{JISN1=-},{JISM=-},{SD=13},{SD1=18},{L1=60},{L2=50},{L3=64},{L4=15},{ST=10},{D1=66},{H=96.5},{D=3.88},{SC=2.75},{SN=4},{SH=0.62},{VER=1.000},{PPATH=rotary_damper_parts/rotary_damper_gear_type_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
VGEMHUEFA020
VGEMHUEFA020
NDMM
Nominal diameter
20
20
mm
NDINCH
Nominal diameter
1 1/2
1 1/2
Inch
SD
d
13
13
mm
SD1
d1
18
18
mm
L1
60
60
mm
L2
50
50
mm
L3
64
64
mm
L4
15
15
mm
ST
T
10
10
mm
D1
66
mm
H
96.5
96.5
mm
D
3.88
3.88
mm
SC
c
2.75
2.75
mm
SN
n
4
mm
SH
h
0.62
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸