VYS4UUESA032
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Strainer
Y-Sediment Strainer
ANSI
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/strainer/y_strainer/ansi/y_sediment_strainer_ansi_socket.prj},{NB=VYS4UUESA032},{CNSORDERNO=VYS4UUESA032},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{BM=U-PVC},{MD=40},{MD1=42.420},{MD1C=42.040},{ML=31.75},{L=298},{D1=100},{H=177},{H1=149},{H2=256},{L1=23.5},{L2=35.0},{L3=181},{L4=131.0},{L5=50.0},{H3=9.0},{H4=133.0},{H4C=6.0},{S1=59},{S2=81},{S3=55},{S4=69.0},{S5=84},{N1=30.0},{N2=35.5},{T1=6},{R=10},{X1=100.0},{X2=98.0},{X3=94.0},{X4=88.0},{X5=95.0},{X6=97.0},{Y1=1.5},{Y2=1.5},{Y3=11.5},{Y4=4.0},{Y5=15.0},{Y6=1.5},{Y7=35.0},{R1=6.0},{R2=22.5},{Z1=7.0},{Z2=1.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
VYS4UUESA032
VYS4UUESA032
NDMM
Nominal size
32
32
mm
NDINCH
Nominal size
11/4
11/4
Inch
BM
Body material
U-PVC
MD
d
40
40
mm
MD1
d1
42.420
42.420
mm
MD1C
d1'
42.040
42.040
mm
ML
l
31.75
31.75
mm
L
298
298
mm
D1
100
100
mm
H
177
177
mm
H1
149
149
mm
H2
256
256
mm
L1
23.5
23.5
mm
L2
35.0
35.0
mm
L3
181
181
mm
L4
131.0
131.0
mm
L5
50.0
50.0
mm
H3
9.0
9.0
mm
H4
133.0
133.0
mm
H4C
H4'
6.0
6.0
mm
S1
59
59
mm
S2
81
81
mm
S3
55
55
mm
S4
69.0
69.0
mm
S5
84
84
mm
N1
30.0
30.0
mm
N2
35.5
35.5
mm
T1
6
6
mm
R
10
10
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸