1827020292
Aventics
Sensors
Proximity sensors
Sensor mountings
Powered by
CAD模型選擇
{aventics/sensor_technologies/proximity_sensors/sensor_mountings/cb1_sen_st6_cyl_sn1_sn2_trb_cvi_523.prj},{NB=1827020292},{IDNR=},{CNSORDERNO=1827020292},{CYL=125 - 125},{A=12.0},{B=45.5},{C=29.0},{D=6.5},{E=21},{M1=M5x10},{MA1=2},{MAT=Aluminium},{CNSMASSEXACT=0.031},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
CNSORDERNO
Order number
1827020292
CYL
Cylinders
125 - 125
mm
A
Distance
12.0
mm
B
Distance
45.5
mm
C
Distance
29.0
mm
D
Distance
6.5
mm
E
Distance
21
mm
M1
Thread
M5x10
MA1
2
Nm
MAT
Material
Aluminium
CNSMASSEXACT
Weight
0.031
kg
VER
1
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸