M1505T
Baldor Reliance
Baldor Small And Medium AC Motors
Definite Purpose Motors
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/small_and_med_ac/definite_purpose_motors/m1504t_asmtab.prj},{NB=M1505T},{HP=1.5-0.75},{RPM=1800/900},{NEMA=145T},{CN=M1505T},{LP=1,006},{MS=L1},{C=14.19},{CDIM=14.19},{WT=46},{V=230},{FLA=4.1},{NOTES=8,71},{TH=N},{PPATH=tp_ts_tefc_fm/../../../reliance/small_and_medium_ac_motors_ds/35lya001/35lya001_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
HP
Hp
1.5-0.75
1.5-0.75
RPM
1800/900
r/min
NEMA
NEMA Frame
145T
145T
CN
Catalog Number
M1505T
M1505T
C
Overall Length
14.19
14.19
Inch
CDIM
C Dim.
14.19
14.19
Inch
WT
Aprx. Wt.
46
46
lb
V
Voltage
230
230
FLA
Full Load Amps
4.1
4.1
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸