IDNM3534
Baldor Reliance
Baldor Small And Medium AC Motors
Inverter Vector Motor
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/small_and_med_ac/inverter_vector_motors/idnm3534_asmtab.prj},{NB=IDNM3534},{HP=1/3},{RPM=1800},{RPMMAX=6000},{NEMA=56C},{ENC=TENV},{CN=IDNM3534},{LP=416},{MS=E2},{C=13.84},{CDIM=13.84},{WT=29},{FLE=76},{V=230/460},{FLA=0.6},{NOTES=2,8,60},{TH=N},{PPATH=i_tp_tebc_tenv_cf_fm/../../../reliance/small_and_medium_ac_motors_ds/35lyt995/35lyt995_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
HP
Hp
1/3
1/3
RPM
1800
r/min
RPMMAX
Max. RPM
6000
r/min
NEMA
NEMA Frame
56C
ENC
Enclosure
TENV
CN
Catalog Number
IDNM3534
IDNM3534
C
Overall Length
13.84
Inch
CDIM
C Dim.
13.84
Inch
WT
Aprx. Wt.
29
29
lb
FLE
Full Load Efficiency
76
76
V
Voltage
230/460
FLA
Full Load Amps
0.6
0.6
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸