131025020
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets and plate wheels ASA
Simplex sprockets ASA
Powered by
CAD模型選擇
{bea/chain_drive/sprockets_and_plate_weels_asa/simplex_sprockets_asa/simplex_sprockets_asa_25.prj},{NB=131025020},{Z=20},{DE=42.5},{DP=40.58},{CNSORDERNO=131025020},{DM=32},{D1=8},{A=15},{KG=0.10},{B1=2.9},{C=0.6},{R3=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Z
Number of teeth
20
20
DE
de
42.5
42.5
mm
DP
dp
40.58
40.58
mm
CNSORDERNO
Order number
131025020
131025020
DM
dm
32
32
mm
D1
8
8
mm
A
15
15
mm
KG
0.10
0.10
kg
B1
2.9
mm
C
0.6
mm
R3
r3
6
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸