332660009
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Wheels for conveyor chain
Sprockets for conveyor chains
Powered by
CAD模型選擇
{bea/chain_drive/wheels_for_conveyor_chain/sprockets_for_conveyor_chais/sprockets_for_conveyor_chains_p100_r40.prj},{NB=332660009},{Z=9},{DE=314.0},{DP=292.40},{CNSORDERNO=332660009},{DM=118},{D1=30},{A=70},{KG=14.04},{B1=20},{C=3},{R3=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Z
Number of teeth
9
9
DE
de
314.0
314.0
mm
DP
dp
292.40
292.40
mm
CNSORDERNO
Order number
332660009
332660009
DM
dm
118
mm
D1
30
30
mm
A
70
mm
KG
14.04
14.04
kg
B1
20
mm
C
3
mm
R3
r3
50
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸