611115026
BEA Ingranaggi
Chains
Connecting Link & Offset Link
Connecting links for chain Bea
Connecting links for chain with straight plates
Powered by
CAD模型選擇
{bea/chains/connecting_link_and_offset_link/connecting_links_for_chain_bea/c_l_for_chain_bea_with_straight_plates/simplex_c_l_witch_straight_plates.prj},{NB=611115026},{ISO=10B-1},{P=15.875},{TYPE=4},{CNSORDERNO=611115026},{A=29.200},{B=5.000},{C=1.500},{D=14.730},{E=0.000},{F=15.880},{G=1.000},{H=20.400},{I=2.300},{L=1.000},{L1=0.000},{M=3.600},{M1=0.000},{N=5.200},{O=8.700},{PX=26.400},{Q=1.900},{R=11.100},{S=1.900},{VERS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ISO
10B-1
10B-1
P
p
15.875
15.875
mm
TYPE
Type
4
4
CNSORDERNO
Order number
611115026
611115026
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸