630060326
BEA Ingranaggi
Chains
Connecting Link & Offset Link
Connecting links for chain Bea
Connecting links for chain type ASA
Powered by
CAD模型選擇
{bea/chains/connecting_link_and_offset_link/connecting_links_for_chain_bea/c_l_for_chain_type_asa/triplex_c_l_for_asa_chain_bea.prj},{NB=630060326},{ANSI=60-3},{P=19.050},{TYPE=1},{CNSORDERNO=630060326},{A=34.700},{B=5.900},{C=2.400},{D=18.080},{E=11.000},{F=19.050},{G=1.300},{H=72.600},{I=2.400},{L=1.000},{L1=0.000},{M=4.300},{M1=0.000},{N=5.900},{O=10.600},{PX=31.600},{Q=2.200},{R=13.300},{S=2.100},{VERS=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ANSI
60-3
60-3
P
p
19.050
19.050
mm
TYPE
Type
1
1
CNSORDERNO
Order number
630060326
630060326
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸