710125226
BEA Ingranaggi
Chains
Connecting Link & Offset Link
Connectings links for chain SRC
Connectings links for chain SRC ISO
Powered by
CAD模型選擇
{bea/chains/connecting_link_and_offset_link/connecting_links_for_chain_src/connecting_links_for_chain_src/duplex_c_l_for_iso_chain_src.prj},{NB=710125226},{ISO=16B-2},{P=25.400},{TYPE=1},{CNSORDERNO=710125226},{A=45.700},{B=8.200},{C=2.800},{D=21.080},{E=13.200},{F=25.400},{G=1.900},{H=69.500},{I=3.500},{L=1.200},{L1=0.000},{M=6.000},{M1=0.000},{N=8.600},{O=12.000},{PX=40.000},{Q=3.000},{R=15.200},{S=3.200},{VERS=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ISO
16B-2
16B-2
P
p
25.400
25.400
mm
TYPE
Type
1
1
CNSORDERNO
Order number
710125226
710125226
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸