BK071055085
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Locking Assemblies
Powered by
CAD模型選擇
{bea/clamp_element/locking_assemblies/locking_assemblies_bk71_asmtab.prj},{NB=BK071055085},{DXD=55 x 85},{D=55.000},{DD=85},{CNSORDERNO=BK071055085},{L1=30},{L2=36},{L3=47},{B=55},{D1=91},{MT=2124},{FASS=77},{PW=138},{PN=89},{N=8},{TIP=M8x30},{MS=41.0},{KG=1.20},{SD=8.000},{SL=30},{P=1.250},{PPATH=locking_assemblies_bk71_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
DXD
d x D
55 x 85
55 x 85
mm
CNSORDERNO
Order number
BK071055085
BK071055085
L1
30
30
mm
L2
36
36
mm
L3
47
47
mm
B
55
55
mm
D1
91
91
mm
MT
Torque
2124
2124
Nm
FASS
Axial force
77
77
KN
PW
Surface pressure - Shaft
138
138
N/mm^2
PN
Surface pressure - Hub
89
89
N/mm^2
N
Number of screws
8
8
TIP
Screw type DIN 912 12,9
M8x30
M8x30
MS
Tightening torque
41.0
41.0
Nm
KG
1.20
1.20
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸