GEB1B042
BEA Ingranaggi
Couplings
Torsional flexible couplings ''GEB''
Couplings ''GEB''
Powered by
CAD模型選擇
{bea/couplings/torsional_flexible_couplings_geb/couplings_geb/hub_b.prj},{NB=GEB1B042},{DESCRIPTION=GEB 42-55},{CNSORDERNO=GEB1B042},{PH=0},{DMAX=55},{C=50},{D=95},{E=26},{F=46},{M=75},{M1=94},{N=20},{R=40.0},{S=3.0},{L=126},{J=50.0},{KG=2.30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
DESCRIPTION
Description
GEB 42-55
GEB 42-55
CNSORDERNO
Order number
GEB1B042
GEB1B042
PH
Pre-hole
0
0
mm
DMAX
Max hole diameter (d)
55
55
mm
C
50
50
mm
D
95
95
mm
E
26
26
mm
F
46
46
mm
M
75
75
mm
M1
94
94
mm
N
20
20
mm
R
40.0
40.0
mm
S
3.0
3.0
mm
L
126
126
mm
J
Moment of inertia with hubs A/B and max bore diameter
50.0
50.0
kg/cm^2
KG
2.30
2.30
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸