GEB3A024
BEA Ingranaggi
Couplings
Torsional flexible couplings ''GEB''
Couplings ''GEB AL''
Powered by
CAD模型選擇
{bea/couplings/torsional_flexible_couplings_geb/couplings_geb_al/hub_a.prj},{NB=GEB3A024},{DESCRIPTION=GEB 24-32 AL},{CNSORDERNO=GEB3A024},{PH=8},{DMAX=24},{C=30},{D=55},{E=18},{F=27},{M=40},{M1=55},{N=14},{R=24.0},{S=2.0},{L=78},{J=1.0},{KG=0.13}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
DESCRIPTION
Description
GEB 24-32 AL
GEB 24-32 AL
CNSORDERNO
Order number
GEB3A024
GEB3A024
PH
Pre-hole
8
8
mm
DMAX
Max hole diameter (d)
24
24
mm
C
30
30
mm
D
55
55
mm
E
18
18
mm
F
27
27
mm
M
40
40
mm
M1
55
55
mm
N
14
14
mm
R
24.0
24.0
mm
S
2.0
2.0
mm
L
78
78
mm
J
Moment of inertia with hubs A/B and max bore diameter
1.0
1.0
kg/cm^2
KG
0.13
0.13
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸