462025016
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Spiral Toothed Gears
Conical spiral toothed gears ratio 1:2
Powered by
CAD模型選擇
{bea/gears/conical_spiral_toothed_gears/conical_spiral_toothed_gears_r1_2/conical_spiral_t_g_r1_2_mod_2_5.prj},{NB=462025016},{MODULE=2.5},{Z=16},{CNSORDERNO=462025016},{SD=L},{DE=45.1},{DP=40},{A=27.6},{F=12},{DN=34},{D1=12},{DM=56},{L=25.5},{LM=14.5},{KG=0.17},{DNX=34.000},{ANGLE=60.000},{ANGLE1=47.0},{ANGLE2=-15.0},{ANGLE3=15.0},{DEX=6.200},{RX=30.000},{WT=2.1},{ANGLEX1=26.565}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODULE
Module
2.5
Z
Number of teeth
16
16
CNSORDERNO
Order number
462025016
462025016
DE
De
45.1
45.1
mm
DP
Dp
40
40
mm
A
27.6
27.6
mm
F
12
mm
DN
Dn
34
34
mm
D1
12
12
mm
DM
dm
56
56
mm
L
25.5
mm
LM
Lm
14.5
14.5
mm
KG
0.17
0.17
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸