PL12132
BEA Ingranaggi
Pulleys
Poly-V pulleys for taper bush
Poly-V pulleys for taper bush type ''L''
Powered by
CAD模型選擇
{bea/pulleys/poly_v_pulleys_for_tl/poly_v_pulleys_for_tl_type_l/poly_v_pulleys_for_tl_type_l_12_grooves.prj},{NB=PL12132},{DESCRIPTION=L 132 12},{CNSORDERNO=PL12132},{GROOVE=12},{DE=132},{TYPE=5},{TAPERBUSH=2517},{HM=65},{DM=0},{DI=108},{F=67},{L=45},{R=11.0},{S=11.0},{D=0},{KG=2.97},{TYPE1=L}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
DESCRIPTION
Description
L 132 12
L 132 12
CNSORDERNO
Order number
PL12132
PL12132
GROOVE
Grooves
12
DE
de
132
132
mm
TYPE
Type
5
5
TAPERBUSH
Taper bush
2517
2517
HM
Hole max.
65
65
mm
DM
Dm
0
0
mm
DI
Di
108
108
mm
F
67
mm
L
45
45
mm
R
11.0
11.0
mm
S
11.0
11.0
mm
KG
2.97
2.97
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸