PL16140
BEA Ingranaggi
Pulleys
Poly-V pulleys for taper bush
Poly-V pulleys for taper bush type ''L''
Powered by
CAD模型選擇
{bea/pulleys/poly_v_pulleys_for_tl/poly_v_pulleys_for_tl_type_l/poly_v_pulleys_for_tl_type_l_16_grooves.prj},{NB=PL16140},{DESCRIPTION=L 140 16},{CNSORDERNO=PL16140},{GROOVE=16},{DE=140},{TYPE=5},{TAPERBUSH=2517},{HM=65},{DM=0},{DI=116},{F=86},{L=45},{R=20.5},{S=20.5},{D=0},{KG=4.05},{TYPE1=L}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
DESCRIPTION
Description
L 140 16
L 140 16
CNSORDERNO
Order number
PL16140
PL16140
GROOVE
Grooves
16
DE
de
140
140
mm
TYPE
Type
5
5
TAPERBUSH
Taper bush
2517
2517
HM
Hole max.
65
65
mm
DM
Dm
0
0
mm
DI
Di
116
116
mm
F
86
mm
L
45
45
mm
R
20.5
20.5
mm
S
20.5
20.5
mm
KG
4.05
4.05
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸