PCB48090060
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes 14M PCB
Powered by
CAD模型選擇
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_pcb/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_90_pcb_asmtab.prj},{NB=PCB48090060},{DESCRIPTION=TL 14M 60S 90},{CNSORDERNO=PCB48090060},{TYPE=18},{MAT=GG},{Z=60},{TAPERBUSH=3525},{HM=90},{DP=267.38},{DE=264.58},{DF=0},{DM=0},{DI=224},{F=106},{L=66},{R=20},{D=0},{N=0},{KG=22.50},{I=0.0},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_pcb_asmtpl.prj},{VER=MIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
DESCRIPTION
Description
TL 14M 60S 90
TL 14M 60S 90
CNSORDERNO
Order nummber
PCB48090060
PCB48090060
TYPE
Type
18
18
MAT
Material
GG
GG
Z
Number of teeth
60
60
TAPERBUSH
Taper bushes
3525
3525
HM
Hole max.
90
90
mm
DP
dp
267.38
267.38
mm
DE
de
264.58
264.58
mm
DF
Df
0
0
mm
DM
Dm
0
0
mm
DI
Di
224
224
mm
F
106
mm
L
66
66
mm
R
20
20
mm
D
d
0
0
mm
N
n°flange
0
0
KG
22.50
22.50
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸