PCB47036048
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes 8M PCB
Powered by
CAD模型選擇
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_pcb/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_36_pcb_asmtab.prj},{NB=PCB47036048},{DESCRIPTION=TL 8M 48S 36},{CNSORDERNO=PCB47036048},{TYPE=15F},{MAT=St},{Z=48},{TAPERBUSH=2012},{HM=50},{DP=122.23},{DE=120.63},{DF=127},{DM=0},{DI=0},{F=45},{L=0},{R=0},{D=0},{N=327},{KG=2.20},{I=111.0},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_pcb_asmtpl.prj},{VER=MIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
DESCRIPTION
Description
TL 8M 48S 36
TL 8M 48S 36
CNSORDERNO
Order nummber
PCB47036048
PCB47036048
TYPE
Type
15F
15F
MAT
Material
St
St
Z
Number of teeth
48
48
TAPERBUSH
Taper bushes
2012
2012
HM
Hole max.
50
50
mm
DP
dp
122.23
122.23
mm
DE
de
120.63
120.63
mm
DF
Df
127
127
mm
DM
Dm
0
0
mm
DI
Di
0
0
mm
F
45
mm
L
0
0
mm
R
0
0
mm
D
d
0
0
mm
N
n°flange
327
327
KG
2.20
2.20
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸