60036025
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore BAT5
Powered by
CAD模型選擇
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat5/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat5_36_asmtab.prj},{NB=60036025},{DESCRIPTION=36 BAT 5 25},{CNSORDERNO=60036025},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=25},{DE=38.55},{DF=44},{DM=26},{F=30},{L=36},{D=8},{N=209},{KG=0.12},{I=33.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat5_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
DESCRIPTION
Description
36 BAT 5 25
36 BAT 5 25
CNSORDERNO
Order number
60036025
60036025
TYPE
Type
2F
2F
MAT
Material
Al
Z
Number of teeth
25
25
DE
de
38.55
38.55
mm
DF
Df
44
44
mm
DM
Dm
26
26
mm
F
30
mm
L
36
mm
D
d
8
8
mm
N
n°flange
209
209
KG
0.12
0.12
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸