28016025
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore T10
Powered by
CAD模型選擇
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10_31_asmtab.prj},{NB=28016025},{DESCRIPTION=31 T 10 25},{CNSORDERNO=28016025},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=25},{DE=77.75},{DF=83},{DM=60},{F=21},{L=31},{D=8},{N=219},{KG=0.31},{I=68.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
DESCRIPTION
Description
31 T 10 25
31 T 10 25
CNSORDERNO
Order number
28016025
28016025
TYPE
Type
2F
2F
MAT
Material
Al
Z
Number of teeth
25
25
DE
de
77.75
77.75
mm
DF
Df
83
83
mm
DM
Dm
60
60
mm
F
21
mm
L
31
mm
D
d
8
8
mm
N
n°flange
219
219
KG
0.31
0.31
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸