CM3020-9G
Bel Fuse
Power Solutions
CM3020-9G
Powered by
CAD模型選擇
{belfuse/power_solutions/cm3020_9g/cm3020_9g.prj},{NB=CM3020-9G},{PN=CM3020-9G},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 42W, Output 5.1/12/12VDC, 5/0.7/0.7A, Input 28-140VDC, RoHS Compliant, RoHS Compliant},{POWER=42},{VIN=28-140},{OV=5.1/12/12},{OC=5/0.7/0.7},{OT=-40 to 71},{SHA256=D2YpE4HOhTNlhFzP79Ro8susSRVws7MtRtnx8EJR/8o=},{INAME=00077__m2dseries2estp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
CM3020-9G
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 42W, Output 5.1/12/12VDC, 5/0.7/0.7A, Input 28-140VDC, RoHS Compliant, RoHS Compliant
POWER
Power
42
W
VIN
Voltage Input
28-140
VDC
OV
Output Voltage
5.1/12/12
VDC
OC
Output Current
5/0.7/0.7
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews