LWN1301-6EG
Bel Fuse
Power Solutions
LWN1301-6EG
Powered by
CAD模型選擇
{belfuse/power_solutions/lwn1301_6eg/lwn1301_6eg.prj},{NB=LWN1301-6EG},{PN=LWN1301-6EG},{DESC=DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 173W, Output 12.35VDC, 14A, Input 86-264VAC},{POWER=173},{VI=86-264},{OV=12,35},{OC=14},{OT=-40 to 60},{SHA256=wBsqZpAI5MZ2W2h3mijd7KkFIERg/fYGI/ZHvGRxlis=},{INAME=00284__w2dseries}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
LWN1301-6EG
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 173W, Output 12.35VDC, 14A, Input 86-264VAC
POWER
Power
173
W
VI
Voltage Input
86-264
VAC
OV
Output Voltage
12,35
VDC
OC
Output Current
14
A
OT
Operating Temperature
-40 to 60
°C
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews