HCLC-15-13.6
Bel Fuse
Signal Transformer
HCLC-15-13.6
Powered by
CAD模型選擇
{belfuse/signal_transformer/hclc_15_13_6/hclc_15_13_6.prj},{NB=HCLC-15-13.6},{PN=HCLC-15-13.6},{DESC=High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 15uH, 13.6A, 0.007Ohm},{INDUCTANCE=15},{IRC=8,3},{DCRC=13,6},{DCR=0,007},{MAXH=1,10},{MAXW=0,55},{DEFAULTSORTATTR=23}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
HCLC-15-13.6
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 15uH, 13.6A, 0.007Ohm
INDUCTANCE
Inductance
15
uH
IRC
Inductance @ Rated Current
8,3
uH
DCRC
DC Rated Current
13,6
A
DCR
DC Resistance
0,007
Ohm
MAXH
Max Height
1,10
Inch
MAXW
Max Width
0,55
Inch
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews