HCLC-180-4.7
Bel Fuse
Signal Transformer
HCLC-180-4.7
Powered by
CAD模型選擇
{belfuse/signal_transformer/hclc_180_4_7/hclc_180_4_7.prj},{NB=HCLC-180-4.7},{PN=HCLC-180-4.7},{DESC=High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 180uH, 4.7A, 0.057Ohm},{INDUCTANCE=180},{IRC=88,5},{DCRC=4,7},{DCR=0,057},{MAXH=1,10},{MAXW=0,55},{DEFAULTSORTATTR=36}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
HCLC-180-4.7
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 180uH, 4.7A, 0.057Ohm
INDUCTANCE
Inductance
180
uH
IRC
Inductance @ Rated Current
88,5
uH
DCRC
DC Rated Current
4,7
A
DCR
DC Resistance
0,057
Ohm
MAXH
Max Height
1,10
Inch
MAXW
Max Width
0,55
Inch
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews