GK24G-1(0)
BELIMO EMEA
Actuators
Fail-Safe Actuators
Powered by
CAD模型選擇
{belimo/01_antriebe/antriebe_mit_notstellfunktion/gk2020g.prj},{NB=GK24G-1 (0)},{SA810ID03=GK24G-1},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=21.6},{SA700ID008=28.8},{SA700ID11=11.00},{SA700ID12=21.00},{SA700ID13=11.00},{SA700ID15=11.00},{SA700ID16=21.00},{SA700ID17=11.00},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=-30},{SA700ID26=100},{SA700ID31=52.00},{SA700ID32=3.70},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=3},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=4},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=GK24G1},{PREVIEW=../../png/pic_eu_ip66_nema4_air_1cab_4c.png},{SA810ID10=Drehantrieb mit Notstellfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 150 s, IP66/67},{SA700ID05=24},{SA700ID06=AC/DC},{SA200ID03=2-Punkt (Auf/Zu)},{LODLEVEL=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03
Order number / Reference number
GK24G-1
GK24G-1
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Level of detail
Low
High
Low
High
SA810ID10
Description text
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 150 s, IP66/67
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 150 s, IP66/67
SA700ID05
Nominal/operating voltage
24
V
SA700ID06
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
SA200ID03
Control
2-point (open/close)
2-point (open/close)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
Characteristics Graph