LM24A-MP-TP(0)
BELIMO EMEA
RetroFIT+
Damper Actuators (RetroFIT)
Powered by
CAD模型選擇
{belimo/05_retrofit/klappenantriebe/lm2020a.prj},{NB=LM24A-MP-TP (0)},{SA810ID03=LM24A-MP-TP},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=21.6},{SA700ID008=28.8},{SA700ID11=2.50},{SA700ID12=5.00},{SA700ID13=2.50},{SA700ID15=2.50},{SA700ID16=5.00},{SA700ID17=2.50},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=-30},{SA700ID26=95},{SA700ID31=35.00},{SA700ID32=0.44},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=3},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=LM24AMPTP},{PREVIEW=../../png/pic_eu_lm24a_mf_tp_4c.png},{SA810ID10=Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (35...150 s), IP54, Klemmen},{SA700ID05=24},{SA700ID06=AC/DC},{SA200ID03=stetig / kommunikativ},{LODLEVEL=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03
Order number / Reference number
LM24A-MP-TP
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Level of detail
Low
High
Low
High
SA810ID10
Description text
Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (35...150 s), IP54, Klemmen
SA700ID05
Nominal/operating voltage
24
V
SA700ID06
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
SA200ID03
Control
Modulating / communicative
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
Characteristics Graph
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.