HT230-3-T(0)
BELIMO EMEA
RetroFIT+
Control Valve/Actuators (RetroFIT)
Powered by
CAD模型選擇
{belimo/05_retrofit/regelventilantriebe/ht2020.prj},{NB=HT230-3-T (0)},{SA810ID03=HT230-3-T},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=0.0},{SA700ID008=0.0},{SA700ID11=3.50},{SA700ID12=3.50},{SA700ID13=3.50},{SA700ID15=MIN},{SA700ID16=MIN},{SA700ID17=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=0},{SA700ID26=95},{SA700ID31=37.00},{SA700ID32=0.44},{SA700ID05_=3},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=HT2303T},{PREVIEW=../../png/pic_eu_ht_neutral_01_4c.png},{SA810ID10=Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC 230 V, 3-Punkt, 140 s, IP40, Klemmen},{SA700ID05=110},{SA700ID06=AC},{SA200ID03=3-Punkt (Auf/Stopp/Zu)},{LODLEVEL=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03
Order number / Reference number
HT230-3-T
HT230-3-T
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Level of detail
Low
High
Low
High
SA810ID10
Description text
Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC 230 V, 3-Punkt, 140 s, IP40, Klemmen
Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC 230 V, 3-Punkt, 140 s, IP40, Klemmen
SA700ID05
Nominal/operating voltage
110
110
V
SA700ID06
Type of nominal/operating voltage
AC
AC
SA200ID03
Control
3-point (open/stop/close)
3-point (open/stop/close)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
Characteristics Graph