Béné Inox 725101B-8X16
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 25 - Aluminum fasteners
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_25/725101b.prj},{NB=bene_inox_725101B-8X16},{REF=725101B-8X16},{DXL=M8 x 16},{MAT=Aluminium P40},{D=8},{L=16},{S=13.0},{K=5.3},{P=1.250},{D3=6.466},{A=3.750},{C=0.600},{DA=9.200},{DW=11.630},{E=14.380},{R=0.400},{IDNR=},{WEB=https://www.bene-inox.com}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
725101B-8X16
725101B-8X16
DXL
M8 x 16
M8 x 16
MAT
Matière
Aluminium P40
D
8
8
mm
L
16
16
mm
S
13.0
13.0
mm
K
5.3
5.3
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸