Béné Inox 359262-600500
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
02 - Réductions
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/02_reductions/5926.prj},{NB=bene_inox_359262-600500},{REF=359262-600500},{MAT=Inox 304L},{D1=609.6},{D1P=24\"},{D2=508.0},{D2P=20\"},{E1=6.35},{E2=5.54},{L=508.0},{POIDS=50.00},{WEB=https://www.bene-inox.com}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
359262-600500
359262-600500
MAT
Matière
Inox 304L
Inox 304L
D1
609.6
609.6
mm
D1P
24"
24"
pouces
D2
508.0
508.0
mm
D2P
20"
20"
pouces
E1
6.35
6.35
mm
E2
5.54
5.54
mm
L
508.0
508.0
mm
POIDS
50.00
50.00
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸