Béné Inox 359632-600
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
06 - Brides et accessoires
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/06_brides_et_accessoires/5963.prj},{NB=bene_inox_359632-600},{REF=359632-600},{MAT=Inox 304L},{DNP=24\"},{D1=815.0},{D2=749.3},{NBXD3=20x34.9},{D4=663.0},{D5=616.0},{L1=111.0},{L2=47.7},{POIDS=97.8},{N=20.000},{D3=34.900},{R=13.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
359632-600
359632-600
MAT
Matière
Inox 304L
Inox 304L
DNP
24"
24"
pouces
D1
815.0
815.0
mm
D2
749.3
749.3
mm
NBXD3
20x34.9
20x34.9
mm
D4
663.0
663.0
mm
D5
616.0
616.0
mm
L1
111.0
111.0
mm
L2
47.7
47.7
mm
POIDS
97.8
97.8
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸