Béné Inox 261377-51
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
07 - Vannes à boule SMS
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/07_vannes_a_boules_sms/61377.prj},{NB=bene_inox_261377-51},{REF=261377-51},{MAT=Inox 304},{DN=51},{DNP=2\"},{F=70x1/6\"},{L1=186},{L2=220},{L3=115},{POIDS=},{X=3},{WEB=https://www.bene-inox.com}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Reference
261377-51
261377-51
MAT
Matière
Inox 304
Inox 304
DN
Diamètre nominal
51
51
mm
DNP
Diamètre nominal
2"
2"
Pouces
F
70x1/6"
70x1/6"
mm
L1
186
186
mm
L2
220
220
mm
L3
115
115
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸