Béné Inox 472105-32
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Etriers supports de tuyauterie
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/05_etriers/72105.prj},{NB=bene_inox_472105-32_ 0_0},{REF=472105-32},{MAT=Inox A4},{DN=32},{POUCES=1\"1/4},{ECROU1=0},{ECROU2=0},{D=42.4},{L1=43.0},{F=M8},{CX=8},{L2=110},{L3=70},{H=6.500},{POIDS=0.070},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=72105/72105_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
472105-32
472105-32
MAT
Matière
Inox A4
Inox A4
DN
Diamètre nominal
32
32
mm
POUCES
1"1/4
1"1/4
pouces
ECROU1
placement ecrou
mm
Enter value for ECROU1
placement ecrou
mm
cm
inch
ft
確定
ECROU2
placement ecrou
mm
Enter value for ECROU2
placement ecrou
mm
cm
inch
ft
確定
D
Ø tube
42.4
42.4
mm
L1
43.0
43.0
mm
F
M8
M8
mm
L2
110
110
mm
L3
70
70
mm
POIDS
0.070
0.070
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸