BU-06
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Inch
Accessories
Mounting Brackets
Shock Absorber/Proxy Switch Brackets
Powered by
CAD模型選擇
{bimba/pneumatic_actuators/inch/accessories/mounting_brackets/shock_absorber_proxy_sb/s_absorbr_brckt.prj},{NB=BU-06},{PN=BU-06},{BORE=7/8},{BORE1=0.87500000},{A1=0.320},{B1=0.556},{C1=0.629},{D1=0.875},{E1=1.116},{F1=1.785},{G1=2.179},{H1=0.120},{R1=0.625},{R2=0.500},{R3=0.060},{R4=0.375},{A=0.32},{B=0.56},{C=0.63},{D=0.88},{E=1.12},{F=1.79},{G=2.18},{H=0.12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
BU-06
BU-06
BORE
Bore Size
7/8" [06]
7/8" [06]
A
0.32
Inch
B
0.56
0.56
Inch
C
0.63
0.63
Inch
D
0.88
0.88
Inch
E
1.12
1.12
Inch
F
1.79
1.79
Inch
G
2.18
2.18
Inch
H
0.12
0.12
Inch
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸