AC1500
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Inch
Accessories
Rod Attachements
Alignment Couplers
Powered by
CAD模型選擇
{bimba/pneumatic_actuators/inch/accessories/rod_attachments/alignment_couplers/ac_couplers_trd.prj},{NB=AC1500},{NO=1500},{NOO=1500},{TS=AC},{TS1='AC','Standard Coupler'},{A=1.500-12},{AA=1.5000},{ATAP=1500},{ATAPALG=1500,'1.500-12',1750,'1.750-12'},{B=3.250},{C=4.375},{CC=4.37500},{D=0.875},{DD=0.87500},{E=2.250},{F=1.969},{FF=1.96875},{B1=2.7500},{G=1.750},{GG=1.75000},{H=2.375},{H1=2.37500},{HH=0.000},{HHH=0.00000000},{J=0.000},{JJ=0.00000000},{MPY=49,857},{NOH=0},{C1=1.25000000},{D1=0.06250000},{E1=2.12500000},{HH1=0.00000000},{TH=0.210},{NO1=2},{ASSCFGPRA=ac_trd}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
AC1500
AC1500
NO
No.
1500
1500
TS
Type Selection
Standard Coupler
Standard Coupler
A
A Thread
1.500-12
1.500-12
ATAP
A Tap
1.500-12
1.750-12
1.500-12
1.750-12
B
3.250
3.250
Inch
C
4.375
4.375
Inch
D
0.875
0.875
Inch
E
2.250
2.250
Inch
F
1.969
1.969
Inch
G
1.750
1.750
Inch
H
2.375
2.375
Inch
HH
H Hex
0.000
0.000
Inch
J
C Hex
0.000
0.000
Inch
MPY
Maximum Pull (3:1 Safety Factor)
49,857
49,857
lbs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸