3579974
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.100 Clinching broach
02.100.100.40 Surface mount fasteners
BN 20616 Surface mount spacers with through-hole
Powered by
CAD模型選擇
{bossard/02/02_100/02_100_100/02_100_100_40/bn_20616/bn_20616.prj},{NB=3579974},{BNARTNR=3579974},{BNARTNR1=300137225},{BN=20616},{W=Stahl, verzinnt (RoHS konform)},{L=10},{D1=Ø 3.6 +0.1 -0.08},{HL=5.41},{D2=5.28},{D3=7.14},{H=1.53},{SM=1.53},{D=7.77},{D11=3.6},{VERS=2},{KDM=0.000},{CL=0.1580},{CDR=0.1077},{C56=0.0720},{VERS1=3.000},{BNMAT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Order number
3579974
3579974
BNARTNR1
Order number
300137225
300137225
BZC
Part description
SMTSO-3.6-10 gegurtet mit Klebepunkten
SMTSO-3.6-10 gegurtet mit Klebepunkten
W
Material
Steel, tin-plated (RoHS compliant)
L
Length ±0.13
10
10
mm
D1
Thread
Ø 3.6 +0.1 -0.08
Ø 3.6 +0.1 -0.08
HL
Ø H in PCB +0.08 0
5.41
5.41
mm
D2
max.
5.28
5.28
mm
D3
±0.13
7.14
7.14
mm
H
max.
1.53
mm
SM
Min. thickness
1.53
mm
D
Ø D min.
7.77
7.77
mm
BNMAT
Material
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸