C2501-08-04-FG
Brennan Industries
Flareless Bite Type Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{brennan/flareless_bite_type_fittings/c2501_fg.prj},{NB=C2501-08-04-FG},{DN=08},{OD=1/2},{B1=3/4-16},{A2=04},{MAT=-FG},{B1D=0.422},{K=0.305},{AB1=0.514},{BB1=0.244},{CB1=0.094},{DB1=0.840},{EB1=0.660},{KB1=0.305},{ODB1=0.505},{FB1=0.875},{MB1=0.318}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
C2501-08-04-FG
C2501-08-04-FG
OD
Tube O.D.
1/2
1/2
Inch
B1
B1 Thread
3/4-16
3/4-16
A2
A2 NPTF
1/4-18
3/8-18
1/2-14
3/4-14
1/4-18
3/8-18
1/2-14
3/4-14
MAT
Material
Steel Compression
Stainless Steel
Steel Compression
Stainless Steel
B1D
B1 Drill
0.422
0.422
Inch
A2D
A2 Drill
0.281
0.281
Inch
M
M Length
1.250
1.250
Inch
N
N Length
1.220
1.220
Inch
K
K Depth
0.305
0.305
Inch
Y
Y Flats
0.750
0.750
Inch
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸