C2703-06-06-06-SS
Brennan Industries
Flareless Bite Type Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{brennan/flareless_bite_type_fittings/c2703_fg.prj},{NB=C2703-06-06-06-SS},{DN=06},{OD=3/8},{B1=9/16-18},{B2=9/16-18},{B3=9/16-18},{MAT=Stainless Steel},{B1D=0.281},{B2D=0.281},{B3D=0.281},{K=0.250},{M3=1.080},{M4=1.700},{C=0.813},{Y=0.562},{AB1=0.386},{BB1=0.216},{CB1=0.083},{DB1=0.750},{EB1=0.482},{KB1=0.250},{ODB1=0.380},{FB1=0.688},{MB1=0.253},{AB3=0.386},{BB3=0.727},{CB3=0.083},{DB3=0.750},{EB3=0.482},{FB3=0.562},{FHEXB3=0.688},{GB3=0.270},{LB3=0.094},{MB3=0.253},{OB3=0.688},{KB3=0.250},{ODB3=0.380}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
C2703-06-06-06-SS
C2703-06-06-06-SS
OD
Tube O.D.
3/8
3/8
Inch
B1
B1 Thread
9/16-18
9/16-18
B2
B2 Thread
9/16-18
9/16-18
B3
B3 Thread
9/16-18
9/16-18
MAT
Material
Stainless Steel
B1D
B1 Drill
0.281
0.281
Inch
B2D
B2 Drill
0.281
0.281
Inch
B3D
B3 Drill
0.281
0.281
Inch
K
K Depth
0.250
0.250
Inch
M3
M3 Length
1.080
1.080
Inch
M4
M4 Length
1.700
1.700
Inch
C
C Hex
0.813
0.813
Inch
Y
Y Flats
0.562
0.562
Inch
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸