8804-178754-2/2-Wege-Kugelhahn mit elektromotorischem Drehantrieb
Buerkert
Electromotive Valves
Ball Valves
ON/OFF
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/elektromotorischeventile/kugelhaehne/aufzu/8804-kunststoff.prj},{NB=8804-178754-2/2-Wege-Kugelhahn mit elektromotorischem Drehantrieb},{BUNR=178754},{PPATH=8804sblknstf.prj},{DN=50},{LTA=63},{AUSF=Klebe-Muffe PVC-U},{KV=204.0},{DRM=20},{STZ=20},{DWST=PTFE / FKM},{SPFR=24 AC / DC},{CNSMASSEXACT=3.478},{DIST1=6.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BUNR
Ident number
178754
178754
DN
50
50
mm
LTA
63
63
mm
AUSF
Version
True union PVC-U
True union PVC-U
KV
Cv-Value water
204.0
204.0
m3/h
DRM
Torque
20
20
Nm
STZ
90° rotation time
20
20
s
DWST
Sealing material
PTFE / FKM
PTFE / FKM
mm
SPFR
voltage / frequency V/Hz
24 AC / DC
24 AC / DC
CNSMASSEXACT
Weight
3.478
3.478
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸