EU15L34443C3C7
CA-BE
Tecnostar
Configurations ejector wide
Powered by
CAD模型選擇
{ca_be/tecnostar/configurazioni/euro_15_asmtab.prj},{NB=EU15L34443C3C7},{BCOD=346},{LCOD=446},{PD15=27},{SXPD15=27},{MATPD15=1730},{S501=36},{MATS501=1730},{S502=36},{MATS502=1730},{SXS50=36,46,56,66,76,86,96,116},{MATS50X=1730,2311},{D70=76},{MATD70=1730},{SXD70=76,96,116},{DH7=42.000},{DF=17.000},{B=346.000},{L=446.000},{BPD15=396.000},{BD70=62.000},{BT=218.000},{ST80=17.000},{ST85=22.000},{MATT80=1730},{MATT85=1730},{PPATH=euro_15_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SERIE
346x446
346x446
PD15
PD15 heigth
27
27
mm
MATPD15
1730
S501
S50 heigth injection side
36
46
56
66
76
86
96
116
36
46
56
66
76
86
96
116
mm
MATS501
S50 material injection side
1730
2311
1730
2311
S502
S50 heigth extraction side
36
46
56
66
76
86
96
116
36
46
56
66
76
86
96
116
mm
MATS502
S50 material extraction side
1730
2311
1730
2311
D70
D70 heigth
76
96
116
76
96
116
mm
MATD70
1730
DH7
D in H7
42.000
42.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸