BG-6E-50
Camozzi
电气驱动元件
系列电缸
6E附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/attuazione_elettrica/cilindri_elettromeccanici/accessori_6e/ancoraggio_bg_asmtab.prj},{NB=BG-6E-50},{MOD=BG-6E-50},{SIZE=50},{C1=42},{E1=93.0},{E2=70},{P=10},{A1=40},{A2=50},{B=76.5},{SCREW=M6},{D1=6.5},{D2=10.5},{H1=19.9},{H2=6.5},{WEIGHT=125},{PPATH=ancoraggio_bg_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
填?
BG-6E-50
BG-6E-50
SIZE
规格
50
50
mm
C1
42
42
mm
E1
93.0
93.0
mm
E2
70
70
mm
P
10
10
mm
A1
40
40
mm
A2
50
50
mm
B
76.5
76.5
mm
SCREW
拧紧
M6
M6
D1
6.5
6.5
mm
D2
10.5
10.5
mm
H1
19.9
19.9
mm
H2
6.5
6.5
mm
WEIGHT
重量
125
125
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸