GKF-40-0
Camozzi
电气驱动元件
系列电缸
6E附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/attuazione_elettrica/cilindri_elettromeccanici/accessori_6e/giunto_compensatore_mod_gkf_asmtab.prj},{NB=GKF-40-0},{MOD=GKF-40},{PHY=40},{ETRANSL=0},{KK=M12X1,25},{A=56},{B=60},{R=38},{TF=42},{L=22.5},{L1=15},{I=9.0},{D=20.0},{D1=15.0},{D2=9.0},{SW=15},{E=2.5},{KK1=12},{D3=22.5},{D4=31.0},{L2=9.5},{L3=5.5},{D5=29.000},{PPATH=giunto_compensatore_mod_gkf_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
型
GKF-40
GKF-40
PHY
直径
40
40
mm
ETRANSL
横向平移
mm
Enter value for ETRANSL
横向平移
mm
cm
inch
ft
確定
KK
M12X1,25
M12X1,25
mm
A
56
56
mm
B
60
60
mm
R
38
38
mm
TF
42
42
mm
L
22.5
22.5
mm
L1
15
15
mm
I
9.0
9.0
mm
D
20.0
20.0
mm
D1
15.0
15.0
mm
D2
9.0
9.0
mm
SW
15
15
mm
E
2.5
2.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸