GB-060-05-D-0024
Camozzi
电气驱动元件
系列电机
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/attuazione_elettrica/motori/riduttore_epicicloidale_in_linea.prj},{NB=GB-060-05-D-0024},{MOD=GB-060-05-D-0024},{BACKLASH=<10'},{DS=14},{LS=35},{DC=40},{LC=3},{CC=52},{TC=M5 x 8},{TCD=5},{TCL=8},{EA=71.0},{EB=60},{DG=60},{DM=8},{CM=66.7},{TM=M4 x 10},{TMD=4},{TML=10},{PESO=0.90},{FLANGIA=24.000},{DIAMPOST=38.100},{PROFPOST=3.000},{DIAMPOSTINT=36.000},{PROFPOST2=4.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
型
GB-060-05-D-0024
GB-060-05-D-0024
BACKLASH
反弹
<10'
<10'
DS
14
14
mm
LS
35
35
mm
DC
40
40
mm
LC
3
3
mm
CC
52
52
mm
TC
TC x profondeur
M5 x 8
M5 x 8
EA
71.0
71.0
mm
EB
60
60
mm
DG
60
60
mm
DM
8
8
mm
CM
66.7
66.7
mm
TM
TM x profondeur
M4 x 10
M4 x 10
PESO
重量
0.90
0.90
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸