PN0001-321-P53
Camozzi
閥門和電磁閥。
直动式电磁阀和流体阀
PN系列直动式微型电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_pn/elettrovalvole_serie_pn_asmtab.prj},{NB=PN0001-321-P53},{SERIE=PN},{ESECUZIONECORPO=0},{NUMEROPOSTI=01},{VIEFUNZIONI=3},{ATTACCHI=2},{DORIFIZIO=1},{MATERIALI=P},{CELETTRICA=5},{TENSIONEPOTENZA=3},{FISSAGGIO=},{PPATH=elettrovalvole_serie_pn_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SERIE
系列
PN
ESECUZIONECORPO
身體執行
0 = 單鹼基
1 = 單傳送帶
2 = 雙輸送機
0 = 單鹼基
1 = 單傳送帶
2 = 雙輸送機
NUMEROPOSTI
座位數量
01 = 單鹼基
01 = 單鹼基
VIEFUNZIONI
方式數 - 功能
3 = 3/2 路 - NC
3 = 3/2 路 - NC
ATTACCHI
傳送帶連接
2 = filettatura M5 - uscite frontali
2 = filettatura M5 - uscite frontali
DORIFIZIO
孔口直徑
1 = Ø 0.8 mm
1 = Ø 0.8 mm
MATERIALI
材料
P = PBT 閥體 - FKM 密封件 - NBR
P = PBT 閥體 - FKM 密封件 - NBR
CELETTRICA
電氣連接
5 = 行業標準(9.4 毫米)
5 = 行業標準(9.4 毫米)
TENSIONEPOTENZA
電壓 - 吸收功率
3 = 24 V DC - 1 W
4 = 48 V DC - 2 W
6 = 110 V DC - 2 W
7 = 205 V DC - 1.7 W
3 = 24 V DC - 1 W
4 = 48 V DC - 2 W
6 = 110 V DC - 2 W
7 = 205 V DC - 1.7 W
FISSAGGIO
定影
= 塑料固定螺絲
M = 金屬固定螺絲
= 塑料固定螺絲
M = 金屬固定螺絲
L
0.000
L1
0.000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸