CNV-328-3
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
3 系列气控阀和电磁阀
吸盘安装附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_3/accessori/convogliatore_scarichi_separati_alti_asmtab.prj},{NB=CNV-328-3},{IDNR=},{MOD=CNV-328-3},{NV=3},{A=118},{B=56},{C=44},{D=5},{E=7},{F=223},{G=128},{R=G1/4},{RNDM=13.157},{RKDM=11.445},{L1=86.0},{L2=120},{L3=138},{L4=119},{L5=20},{L6=23},{AD=Serie 3 - G 1/8},{VERS=1.000},{PPATH=../convogliatore_scarichi_separati_alti_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
型
CNV-328-3
CNV-328-3
NV
阀位数
3
3
mm
A
118
mm
B
56
mm
C
44
mm
D
5
mm
E
E (Ø)
7
mm
F
223
mm
G
128
mm
R
G1/4
L1
86.0
86.0
mm
L2
120
120
mm
L3
138
138
mm
L4
119
119
mm
L5
20
mm
L6
23
mm
AD
适用于
系列 3 - G 1/8
INFO
注释
Information
注释
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸