338-011-02
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
3 系列气控阀和电磁阀
产品
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_3/prodotti/elettrovalvola_3_2_vie_g1_8_bist_338_asmtab.prj},{NB=338-011-02},{IDNR=},{MOD=338-011-02},{VERS1=2},{VERS2=1},{VERS3=1},{MONT=in linea},{FUNZ=3/2},{PT=700},{PR=1.5/10},{PRP=},{INTERVMANUAL=},{DIMSOLENOIDE=},{MODSOLEN=},{PPATH=../valvole_a_comando_elettropn_3_4_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
填?
338-011-02
338-011-02
MONT
安装
in-line
in-line
FUNZ
功能
3/2
PT
流量
700
Nl/min
PR
工作压力
1.5/10
INTERVMANUAL
Manual override
= bistabile standard
IL = bistable, lever type (available on demand)
IM = monostable (available on demand)
= bistabile standard
IL = bistable, lever type (available on demand)
IM = monostable (available on demand)
DIMSOLENOIDE
Dimensions of the solenoid
No solenoid
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
No solenoid
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
MODSOLEN
Solenoid voltage
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸